Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Core insulation | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 6,0 à 6.9 | PE | 6 | 100 | |
2,699.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 6,0 à 6.9 | PE | 6 | 1000 | |
1,349.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 6,0 à 6.9 | PE | 6 | 500 | |
359.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | PE | 7,9 | 100 | |
3,592.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | PE | 7,9 | 1000 | |
1,796.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | PE | 7,9 | 500 | |
544.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | PE | 8 | 100 | |
5,449.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | PE | 8 | 1000 | |
2,724.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | PE | 8 | 500 | |
300.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 6,0 à 6.9 | PVC | 6,2 | 100 | |
3,004.55 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 2 noyau (2C) | 6,0 à 6.9 | PVC | 6,2 | 1000 | |
1,502.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 6,0 à 6.9 | PVC | 6,2 | 500 | |
439.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | PVC | 8,3 | 100 | |
4,392.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | PVC | 8,3 | 1000 | |
2,196.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | PVC | 8,3 | 500 | |
481.82 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | PVC | 8,4 | 100 | |
4,818.08 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | PVC | 8,4 | 1000 | |
2,409.05 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | PVC | 8,4 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Matériau de la gaine | PUR | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Nominal cross section conductor(mm2) | 0,25 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Core insulation
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles