Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170219/1000 |
2170220/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du conducteur | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | Diameter conductor | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,832.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 noyau (2C) | 8,0 à 8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 1000 | - | |
1,575.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG22(0.32sq) | 2 noyau (2C) | 8,0 à 8.9 | - | PVC | 0,64 | - | 80 | Class 1 = solid | PE | In accordance with EN 6033212 | False | False | Foil + braiding | None | 8 | 1000 | - |
Loading...
Catégorie | Autre | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
---|---|---|---|---|---|
Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Operating temperature, flexible
Nominal cross section conductor(mm2)
Taille du conducteur
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Matériau de la gaine
Diameter conductor
Operating temperature, fix
Conductor category
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles