Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170222/50 |
2170222/100 |
2170222/1000 |
2170222/200 |
2170222/300 |
2170222/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | ||
310.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | ||
3,101.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | ||
620.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | ||
930.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | ||
1,550.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Taille du conducteur | AWG24(0.20sq) | Nombre de noyaux | 2 noyau (2C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 8,0 à 8.9 | Matériau de la gaine | PUR | Diameter conductor | 0,64 |
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8 |
Nominal cross section conductor(mm2) | 0,25 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles