Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170227/100 |
2170227/1000 |
2170227/300 |
2170227/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
758.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | |
7,588.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | |
2,276.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | |
3,794.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 5 noyau (5C) | Diamètre extérieur du câble(mm) | 10.0 ou plus |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la gaine | PUR | Diameter conductor | 0,64 | Operating temperature, flexible | 50 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | Polyolefin | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | Foil + braiding | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 10 |
Nominal cross section conductor(mm2) | 0,25 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles