Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2170138/100
Référence pièce
|
---|
2170138/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer diameter approx. | Length | NVP value | Core insulation | Flame retardant | Material outer sheath | Screen over stranding element | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,7 | 100 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-3-24 | Other | Foil + braiding | True |
Loading...
Diameter conductor | 0,25 | Number of cores | 8 | Operating temperature, fix | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 60 | AWG size | 24 | Category | 5E |
Colour outer sheath | Grey | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter approx.
Length
NVP value
Core insulation
Flame retardant
Material outer sheath
Screen over stranding element
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles