Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2170186/1000
Référence pièce
|
---|
2170186/1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | NVP value | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | PVC | 67 | Foam PE | In accordance with EN 6033212 | False | None | 6,5 | 1000 |
Loading...
Catégorie | CAT6 | Taille du conducteur | AWG24(0.20sq) | Nombre de noyaux | 8 noyau (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diameter conductor | 0,25 | Operating temperature, flexible | 60 | Operating temperature, fix | 50 |
Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Screen over stranding | None | Stranding element | Pairs |
Vous vous trouvez sur la page de UNITRONIC® LAN 250, le numéro d'article est le suivant: 2170186/1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2170186/1000.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur du câble(mm)
Couleur
Matériau de la gaine
NVP value
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Screen over stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2170186/100 |
2170186/500 |
2170193/100 |
2170193/1000 |
2170193/500 |
2170194/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | NVP value | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | PVC | 67 | Foam PE | In accordance with EN 6033212 | False | None | 6,5 | 100 | |
410.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | PVC | 67 | Foam PE | In accordance with EN 6033212 | False | None | 6,5 | 500 | |
91.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6,0 à 6.9 | Orange | - | - | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332324 | True | None | 6,5 | 100 | |
916.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6,0 à 6.9 | Orange | - | - | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332324 | True | None | 6,5 | 1000 | |
458.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6,0 à 6.9 | Orange | - | - | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332324 | True | None | 6,5 | 500 | |
108.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7,0 à 7.9 | Orange | - | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332324 | True | Foil | 7,5 | 100 |