Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2170186/100
Référence pièce
|
---|
2170186/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | NVP value | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,0 à 6.9 | Gris / gris clair | PVC | 67 | Foam PE | In accordance with EN 6033212 | False | None | 6,5 | 100 |
Loading...
Catégorie | CAT6 | Taille du conducteur | AWG24(0.20sq) | Nombre de noyaux | 8 noyau (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diameter conductor | 0,25 | Operating temperature, flexible | 60 | Operating temperature, fix | 50 |
Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Screen over stranding | None | Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur du câble(mm)
Couleur
Matériau de la gaine
NVP value
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Screen over stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles