Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0031356/100
Référence pièce
|
---|
0031356/100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Noir | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 10 | 100 | 0.34 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de UNITRONIC® Li2YCYv (TP), le numéro d'article est le suivant: 0031356/100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0031356/100.
Configurer
Propriétés de base
Number of cores(Core)
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Couleur
Matériau de la gaine
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Conductor category
Conductor material
Core insulation
Core identification
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0031350/500 |
0031351/100 |
0031351/1000 |
0031356/1000 |
0031356/500 |
0031357/100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Couleur | Matériau de la gaine | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,120.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | Noir | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 8.1 | 500 | 0.22 | - | |
257.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | Noir | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 8.7 | 100 | 0.22 | - | |
2,572.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | Noir | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 8.7 | 1000 | 0.22 | - | |
3,212.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Noir | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 10 | 1000 | 0.34 | - | |
1,606.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Noir | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 10 | 500 | 0.34 | - | |
380.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | Noir | PVC | 70 | 80 | Class 2 = stranded | Cu, bare | PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | False | Braiding | None | Pairs | 10.3 | 100 | 0.34 | - |