Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | AWGsize (AWG) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 26 | 3 | 3.8 | ||
139.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 305 | 26 | 3 | 3.8 | ||
77.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 26 | 4 | 4 | ||
154.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 26 | 4 | 4 | ||
121.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 26 | 5 | 4.3 | ||
244.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 26 | 5 | 4.3 | ||
173.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 26 | 8 | 5.1 | ||
347.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 26 | 8 | 5.1 | ||
215.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 26 | 12 | 5.8 | ||
432.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 26 | 12 | 5.8 | ||
316.66 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 152 | 26 | 16 | 6.3 | ||
635.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 26 | 16 | 6.3 | ||
373.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 26 | 21 | 7 | ||
749.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 26 | 21 | 7 | ||
80.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 24 | 2 | 4 | ||
162.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 24 | 2 | 4 | ||
132.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 24 | 5 | 4.8 | ||
265.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 24 | 5 | 4.8 | ||
177.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 24 | 8 | 5.7 | ||
356.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 24 | 8 | 5.7 | ||
286.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 24 | 12 | 6.6 | ||
575.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 24 | 12 | 6.6 | ||
85.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 2 | 4.8 | ||
171.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 2 | 4.8 | ||
118.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 3 | 5 | ||
238.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 3 | 5 | ||
134.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 4 | 5.4 | ||
270.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 4 | 5.4 | ||
149.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 5 | 5.9 | ||
300.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 5 | 5.9 | ||
224.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 7 | 6.4 | ||
450.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 7 | 6.4 | ||
235.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 8 | 6.9 | ||
473.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 8 | 6.9 | ||
333.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 12 | 8.2 | ||
670.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 12 | 8.2 | ||
425.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 16 | 9.1 | ||
853.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 16 | 9.1 | ||
776.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 22 | 24 | 11.6 | ||
1,559.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 22 | 24 | 11.6 | ||
162.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 152 | 20 | 2 | 5.3 | ||
326.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 305 | 20 | 2 | 5.3 | ||
216.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 152 | 19 | 2 | 5.6 | ||
434.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 19 | 2 | 5.6 |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, tinned | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False |
Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
AWGsize(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles