Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 4.7 | Class 5 = flexible | ||
2,230.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 4.7 | Class 5 = flexible | ||
1,115.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 4.7 | Class 5 = flexible | ||
254.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 4 | 5 | Class 5 = flexible | ||
2,549.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 5 | Class 5 = flexible | ||
1,274.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 5 | Class 5 = flexible | ||
264.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 5 | 5.6 | Class 5 = flexible | ||
2,641.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 5 | 5.6 | Class 5 = flexible | ||
1,320.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 5 | 5.6 | Class 5 = flexible | ||
345.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 6 | Class 5 = flexible | ||
3,451.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 6 | Class 5 = flexible | ||
1,725.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6 | Class 5 = flexible | ||
401.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 10 | 7.5 | Class 5 = flexible | ||
4,017.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 10 | 7.5 | Class 5 = flexible | ||
2,008.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 10 | 7.5 | Class 5 = flexible | ||
433.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 12 | 7.7 | Class 5 = flexible | ||
4,336.47 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 12 | 7.7 | Class 5 = flexible | ||
2,168.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.25 | 12 | 7.7 | Class 5 = flexible | ||
283.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.7 | Class 2 = stranded | ||
2,839.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.7 | Class 2 = stranded | ||
1,419.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.7 | Class 2 = stranded | ||
291.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.34 | 5 | 6.2 | Class 2 = stranded | ||
2,917.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 5 | 6.2 | Class 2 = stranded | ||
1,458.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.34 | 5 | 6.2 | Class 2 = stranded | ||
297.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.9 | Class 5 = flexible | ||
2,977.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.9 | Class 5 = flexible | ||
1,488.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 5.9 | Class 5 = flexible | ||
349.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 6.3 | Class 5 = flexible | ||
3,492.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 6.3 | Class 5 = flexible | ||
1,746.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 6.3 | Class 5 = flexible | ||
432.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 7.6 | Class 5 = flexible | ||
4,323.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 7.6 | Class 5 = flexible | ||
2,161.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 7.6 | Class 5 = flexible | ||
289.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6 | Class 5 = flexible | ||
2,893.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6 | Class 5 = flexible | ||
1,446.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6 | Class 5 = flexible | ||
789.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 10.8 | Class 5 = flexible | ||
7,894.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 10.8 | Class 5 = flexible | ||
3,947.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 10.8 | Class 5 = flexible |
Loading...
Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Conductor category
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles