Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 4 | 6.3 | |
3,325.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 6.3 | |
1,662.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 6.3 | |
362.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 6 | 7.1 | |
3,626.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 6 | 7.1 | |
1,813.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 6 | 7.1 | |
446.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 8 | 7.6 | |
4,461.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 8 | 7.6 | |
2,230.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 8 | 7.6 | |
563.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 12 | 8.5 | |
5,633.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 12 | 8.5 | |
2,816.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 12 | 8.5 | |
441.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 8.6 | |
4,412.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 8.6 | |
2,206.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 8.6 | |
495.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 6 | 8.7 | |
4,953.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 6 | 8.7 | |
2,476.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 6 | 8.7 | |
600.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 8 | 9.4 | |
6,006.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 8 | 9.4 | |
3,003.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 8 | 9.4 | |
663.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 11.1 | |
6,635.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 11.1 | |
3,317.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 11.1 |
Loading...
Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Halogen free (acc. EN 5026722) | False |
Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles