Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.74 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0,14 | 2 | 3,9 | ||
1,657.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 2 | 3,9 | ||
828.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,14 | 2 | 3,9 | ||
190.32 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0,14 | 3 | 4,1 | ||
1,903.17 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 3 | 4,1 | ||
951.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,14 | 3 | 4,1 | ||
208.82 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0,14 | 4 | 4,3 | ||
2,088.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 4 | 4,3 | ||
1,044.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,14 | 4 | 4,3 | ||
230.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,14 | 5 | 4,6 | ||
2,308.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 5 | 4,6 | ||
1,154.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,14 | 5 | 4,6 | ||
266.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,14 | 7 | 4,9 | ||
2,661.62 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 7 | 4,9 | ||
1,330.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,14 | 7 | 4,9 | ||
290.08 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 100 | 0,14 | 8 | 5,8 | ||
2,900.76 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 8 | 5,8 | ||
1,450.38 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 500 | 0,14 | 8 | 5,8 | ||
320.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,14 | 10 | 6,1 | ||
3,200.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 10 | 6,1 | ||
1,600.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,14 | 10 | 6,1 | ||
369.35 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 100 | 0,14 | 12 | 6,3 | ||
3,693.56 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 12 | 6,3 | ||
1,846.79 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 0,14 | 12 | 6,3 | ||
635.47 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 100 | 0,14 | 25 | 8,4 | ||
6,354.62 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 1000 | 0,14 | 25 | 8,4 | ||
3,177.31 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 500 | 0,14 | 25 | 8,4 | ||
188.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,25 | 2 | 4,5 | ||
1,885.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 2 | 4,5 | ||
942.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,25 | 2 | 4,5 | ||
213.25 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0,25 | 3 | 4,7 | ||
2,132.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 3 | 4,7 | ||
1,066.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,25 | 3 | 4,7 | ||
242.62 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0,25 | 4 | 5 | ||
2,426.31 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 4 | 5 | ||
1,213.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,25 | 4 | 5 | ||
267.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,25 | 5 | 5,6 | ||
2,679.05 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 5 | 5,6 | ||
1,339.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,25 | 5 | 5,6 | ||
322.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,25 | 7 | 6 | ||
3,224.24 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 7 | 6 | ||
1,612.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,25 | 7 | 6 | ||
355.89 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 100 | 0,25 | 8 | 7,1 | ||
3,558.89 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 8 | 7,1 | ||
1,779.45 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 500 | 0,25 | 8 | 7,1 | ||
430.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,25 | 10 | 7,5 | ||
4,309.44 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 10 | 7,5 | ||
2,154.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,25 | 10 | 7,5 | ||
467.28 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 100 | 0,25 | 12 | 7,7 | ||
4,672.90 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 12 | 7,7 | ||
2,336.45 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 500 | 0,25 | 12 | 7,7 | ||
786.55 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 100 | 0,25 | 25 | 10,6 | ||
7,865.43 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1000 | 0,25 | 25 | 10,6 | ||
3,932.72 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 500 | 0,25 | 25 | 10,6 | ||
210.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0,34 | 2 | 4,9 | ||
2,105.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,34 | 2 | 4,9 | ||
1,052.57 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0,34 | 2 | 4,9 | ||
236.51 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0,34 | 3 | 5,1 | ||
2,365.12 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0,34 | 3 | 5,1 | ||
1,182.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,34 | 3 | 5,1 |
Loading...
Material outer sheath | Autre | Operating temperature, fix | 90 | Operating temperature, flexible | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Core insulation | Polypropylene | Flame retardant | No | Screen over stranding element | Braiding |
Shape of conductor | None | Braided | No | Insulated | True |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | True |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles