UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y

UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y
  • Remise sur volume
Câbles pour câblage capteur/actionneur en environnements hostiles. Pour utilisation avec les chaînes de raccordement, sans halogène, pour raccordement aux connecteurs M8, M12. Câble extra souple pour câblage capteur/actionneur pour utilisation dans les chaînes porte-câbles, sans halogène
Pour sollicitation mécanique accrue et conditions de fonctionnements difficiles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7038885/100
7038885/1000
7038885/2500
7038885/500
7038886/100
7038886/1000
7038886/2500
7038886/500
7038887/100
7038887/1000
7038887/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

352.16 €

1 Disponible 5 jours 1010034,3

3,521.56 €

1 Disponible 5 jours 10100034,3

8,803.87 €

1 Disponible 5 jours 10250034,3

1,760.77 €

1 Disponible 5 jours 1050034,3

360.81 €

1 Disponible 60 jours 1010044,6

3,608.22 €

1 Disponible 60 jours 10100044,6

9,020.55 €

1 Disponible 60 jours 10250044,6

1,804.12 €

1 Disponible 60 jours 1050044,6

390.52 €

1 Disponible 60 jours 1010055

3,905.24 €

1 Disponible 5 jours 10100055

1,952.62 €

1 Disponible 60 jours 1050055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal cross section conductor(mm2) 0,34 Material outer sheath PUR (Polyurethane) Nominal voltage U0 300
Nominal voltage U 300 Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Conductor category Class 6 = very flexible Core identification Colour Core insulation Polypropylene
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen False Screen over stranding True
Insulated True Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Protective conductor False

Assistance technique