• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

UNITRONIC® SENSOR M8 (Numéros de référence)

UNITRONIC® SENSOR M8
  • Remise sur volume
Capteur-Actionneur Câble de raccordement 3-, 4-pouces, Connecteur mâle M8 / femelle M8 sur extrémité de câble libre, A-encodé, PUR sans résidus halogénés, IP65/IP67/IP68, LED, convient à chaîne porte-câble
Fiche/embase M8 sur extrémité de conducteur libre
Autres variantes sous www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22260300

Référence pièce
22260300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCable length
(m)
Number of poles Rated voltage Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided Type of electrical connection, box-sided Type of electrical connection, field-sided Type of plug-in contact, box-sided Type of plug-in contact, field sided With LED indication

8.15 €

1 Disponible 5 jours 102430StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Rated current In 4
Colour cable sheath Black Halogen free True Material contact body CuSn
Material of cable sheath PUR (Polyurethane) Material of contact surface Ni/Au Screened False
Type of cable Multi-core

Vous vous trouvez sur la page de UNITRONIC® SENSOR M8, le numéro d'article est le suivant: 22260300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22260300.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22260057
22260058
22260200
22260308
22260309
22260310
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCable length
(m)
Number of poles Rated voltage Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided Type of electrical connection, box-sided Type of electrical connection, field-sided Type of plug-in contact, box-sided Type of plug-in contact, field sided With LED indication

12.63 €

1 Disponible 5 jours 105430AngledOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

18.42 €

1 Disponible 5 jours 1010430AngledOtherM8M8Male (plug)-False

10.70 €

1 Disponible 5 jours 1053250OtherStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

11.28 €

1 Disponible 5 jours 105430StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

8.45 €

1 Disponible 5 jours 102430StraightStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

11.63 €

1 Disponible 5 jours 105430OtherStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

Assistance technique