Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0033000/100 |
0033000/1000 |
0033000/300 |
0033000/500 |
0033001/100 |
0033001/1000 |
0033001/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 2 | 5.2 | |
2,243.15 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 2 | 5.2 | |
672.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 2 | 5.2 | |
1,121.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 5.2 | |
255.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 3 | 5.3 | |
2,551.96 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 3 | 5.3 | |
1,275.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 5.3 |
Loading...
AWGsize(AWG) | 20 | Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, tinned |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Screen over stranding | Foil | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles