Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A165S-T2M-2
Référence pièce
|
---|
A165S-T2M-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la pièce de commande | Nombre d'encoches | Suspension/retour | Normes de sécurité | Dimensions de l'unité de commande : Largeur (mm) | Finition de l'élément d'actionnement | Couleur du bouton | Finition du raccordement électrique | Largeur de l'ouverture (mm) | Hauteur de l'ouverture (mm) | Avec bague frontale | Matériau de la bague frontale | Couleur de bague frontale | Fonction de commutation encliquetable | À rappel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.65 € | 5 | 3 jours | Forme ronde | 2 | - | - | 18 | Bouton rotatif | Noir | Autre | 16 | 16 | oui | Plastique | Noir | oui | non |
Loading...
Type | Sélecteur type bouton | Trou de montage | Ø16 | Éclairage | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Configuration des contacts (verrou de clé, sélecteur) | 2c | Avec clé | N/A | Forme de la borne | Borne à souder |
Structure de protection | Disponible | Dimensions de l'unité de commande : Hauteur(mm) | 18 | Dimensions profondeur du panneau(mm) | 47 |
Détails de la structure de protection | IP65 |
Vous vous trouvez sur la page de Sélecteur à bouton [A165S/W], le numéro d'article est le suivant: A165S-T2M-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A165S-T2M-2.
Configurer
Propriétés de base
Suspension/retour
Normes de sécurité
Forme de la pièce de commande
Nombre d'encoches
Dimensions de l'unité de commande : Largeur(mm)
Finition de l'élément d'actionnement
Couleur du bouton
Finition du raccordement électrique
Largeur de l'ouverture(mm)
Hauteur de l'ouverture(mm)
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
Couleur de bague frontale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A165S-J3A-2 |
A165S-T3M-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de la pièce de commande | Nombre d'encoches | Suspension/retour | Normes de sécurité | Dimensions de l'unité de commande : Largeur (mm) | Finition de l'élément d'actionnement | Couleur du bouton | Finition du raccordement électrique | Largeur de l'ouverture (mm) | Hauteur de l'ouverture (mm) | Avec bague frontale | Matériau de la bague frontale | Couleur de bague frontale | Fonction de commutation encliquetable | À rappel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rectangulaire | 3 | [Retour] Retour | CCC / UL / CUL / TUV | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103.08 € | 5 | 3 jours | Forme ronde | 3 | - | - | 18 | Bouton rotatif | Noir | Autre | 16 | 16 | oui | Plastique | Noir | oui | non |