Cable gland【1-50 pièces par conditionnement】

Cable gland

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Cable gland
  • Cable gland

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2411601
2411611
2411621
2411631
2411641
2411651
2411661
2411671
2411801
2411811
2411821
2411831
2411841
2411851
2411861
2411871
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour le diamètre du câble
(mm)
Filetage (M) Matériau

25.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 6.512Plastique

27.44 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1016Plastique

31.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1220Plastique

21.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1725Plastique

28.19 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2132Plastique

12.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2840Plastique

27.30 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 3850Plastique

18.81 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 4463Plastique

22.96 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 6.512Autre

26.69 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1016Autre

22.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1220Autre

28.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 1725Autre

22.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2132Autre

30.00 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2840Autre

27.90 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 3850Autre

22.68 €

1 Disponible 7 jours 4463Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du filetage(mm) 6 Pas de filetage(mm) 1.41 Largeur de clé(mm) 17
Température de fonctionnement min.(°C) -40 Température de fonctionnement max.(°C) 80 Indice de protection IP IP68
Type de Filetage PG Type d'étanchéité Bague d'étanchéité Avec contre-écrou Oui
Résistant aux chocs Oui

Assistance technique