Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7980000 |
7980100 |
7980148 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension | Débit d’air (en soufflage libre) (m³/h) | Profondeur (mm) | Tension nominale à AC 50Hz/60Hz (V) | Power consumption (W) | Tension nominale DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | AC | 160 | 38 | 230 | 15 | - | ||
66.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | AC | 108 | 25 | 230 | 14 | - | ||
76.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | DC | 184 | 38 | 48 | - | 48 |
Loading...
Nombre de ventilateurs | 1 | Couleur | Gris | Suitable for 19 inch mounting | Non |
---|---|---|---|---|---|
With filter mat | Non | Air circulator | Non | Built as slide-in ventilator | Non |
EMC-version | Non | Roof ventilator | Non | Hauteur(mm) | 119 |
Largeur(mm) | 119 | Indice de protection IP | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension
Débit d’air (en soufflage libre)(m³/h)
Profondeur(mm)
Tension nominale à AC 50Hz/60Hz(V)
Power consumption(W)
Tension nominale DC(V)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles