Roof-mounted fans with EC technology

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3140500
3140510
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Power consumption
(W)

668.44 €

1 Disponible 7 jours 129

689.33 €

1 Disponible 7 jours 106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de ventilateurs 1 Couleur Gris Suitable for 19 inch mounting Non
Type de tension AC With filter mat Non Air circulator Non
Built as slide-in ventilator Non EMC-version Non Roof ventilator Oui
Débit d’air (en soufflage libre)(m³/h) 1069 Hauteur(mm) 133 Largeur(mm) 400
Profondeur(mm) 400 RAL-number 7035

Assistance technique