Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Rated max. current A | P. of | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Page | |
Rated operating voltage V, ~ | 690, 3~ | 690, 3~ | 690, 3~ | 690, 3~ | 690, 3~ | 690, 3~ | 690, 3~ | |||
Number of poles | 3-pole | 3-pole | 3-pole | 3-pole | 3-pole | 3-pole | 3-pole | |||
Connection cables | AWG 14 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | AWG 12 | |||
Support rails quantity/height mm | 1/7.5 | 1/7.5 | 1/15 | 1/7.5 | 1/15 | 1/7.5 | 1/7.5 | |||
Width mm | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 72 | 90 | |||
Height mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Approvals | – | – | – | UR | UR | UR | – | |||
Model No. | 1 pc(s). | 9614.110 | 9614.100 | 9615.100 | 9614.000 | 9615.000 | 9625.000 | 9629.010 | ||
Accessories | ||||||||||
Insert strip | 2 pc(s). | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | 316 | |
Support rails, height 7.5 mm | Width 45 mm | 10 pc(s). | 9320.150 | 9320.150 | 9320.150 | – | – | – | 9320.150 | 316 |
Width 54 mm | 10 pc(s). | – | – | – | 3548.000 | 3548.000 | – | – | 316 |
Rated max. current A | P. of | 40 | 40 | 40 | 100 | Page | ||
Rated operating voltage V, ~ | 690, 3~ | 690, 3~ | 690, 3~ | 690, 3~ | ||||
Number of poles | 3-pole | 3-pole | 3-pole | 3-pole | ||||
Connection cables | AWG 10 | AWG 10 | AWG 10 | 35 mm2 | ||||
Support rails quantity/height mm | 1/7.5 | 1/15 | 1/7.5 | – | ||||
Width mm | 54 | 54 | 72 | 90 | ||||
Height mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Approvals | UR | UR | UR | – | ||||
Model No. | 1 pc(s). | 9616.000 | 9617.000 | 9627.000 | 9629.000 | |||
Accessories | ||||||||
Insert strip | 2 pc(s). | 9623.000 | 9623.000 | 9623.000 | – | 316 | ||
Support rails | Height 7.5 mm | Width 54 mm | 10 pc(s). | 3548.000 | 3548.000 | – | – | 316 |
Height 15 mm | Width 72 mm | 5 pc(s). | – | – | – | 9320.120 | 316 |
Make/model | Model No. |
ABB | |
MS116 | 9614.100 |
MS325 | 9614.000 |
MS450 (max. 25 A) | 9614.000 |
MS451 (max. 25 A) | 9614.000 |
Eaton | |
PKZM0 (up to 25 A) | 9614.100 |
PKZM01 (up to 25 A) | 9614.100 |
PKZM4 (up to 25 A) | 9614.000 |
PKE12 | 9614.100 |
PKE32 (up to 25 A) | 9614.100 |
PKE65 (up to 25 A) | 9614.000 |
Schneider Electric | |
GV2-P (up to 25 A) | 9614.100 |
GV2-RT | 9614.100 |
GV2-LE10 | 9614.100 |
GV3 (up to 25 A) | 9614.100 |
Siemens | |
S0 | |
3RV10 21... | 9614.100 |
3RV20 21... (up to 25 A) | 9614.100 |
S00 | |
3RV10 11... | 9614.1001) |
3RV20 11... | 9614.1001) |
S2 | |
3RV10 31... (up to 25 A) | 9614.000 |
Make/model | Model No. | Accessories Model No. |
ABB | ||
MS450 (max. 40 A) | 9617.000 | – |
MS451 (max. 40 A) | 9629.000 | 9320.120 |
MS495 | 9629.000 | 9320.120 |
MS496 | 9629.000 | 9320.120 |
MS497 | 9629.000 | 9320.120 |
Tmax | ||
T1 | 9629.000 | – |
T2 | 9629.000 | – |
Eaton | ||
NZM 1 | 9629.000 | – |
PKZ2 | 9627.000 | – |
PKZM4 (max. 40 A) | 9617.000 | – |
PKZM4 | 9629.000 | 9320.120 |
Schneider Electric | ||
NS 80 | 9629.000 | – |
GV3 (max. 40 A) | 9616.000 | – |
GV3 | 9629.000 | 9320.120 |
Siemens | ||
S2 | ||
3RV10 31... (max. 40 A) | 9616.000 | – |
3RV10 31... | 9629.000 | 9320.120 |
S3 | ||
3RV1341/42 | 9629.000 | 9320.120 |
Référence pièce
|
---|
9614000 |
9614100 |
9614110 |
9615000 |
9615100 |
9616000 |
9617000 |
9625000 |
9627000 |
9629000 |
9629010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
18.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
19.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
20.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
19.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
19.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
21.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
21.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
21.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
42.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | ||
33.57 € | 1 | Disponible | 7 jours |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles