Collier en ferrite KRFC μ élevé

Collier en ferrite KRFC μ élevé
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
・ Collier en ferrite fendu efficace à bande de fréquence moyenne (3 à 50MHz)
・ Contre-mesures efficaces contre le bruit couvrant les bandes de tension de borne de bruit (jusqu'à 30MHz) à l'intensité du champ de rayonnement (30MHz ou plus).
・ Noyau fendu avec boîtier en résine montable sur des câbles, et même sur des câbles avec connecteur.
・ La fixation par bande permet le maintien et/ou la fixation de fils discrets. (Sauf KRFC-4)
・ Utilise la structure de guide-fil discret pour empêcher le câblage d'être enchevêtré pendant l'enroulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRFC-4
KRFC-9
KRFC-10
KRFC-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)
Dimension (depth)
(mm)
Impedance Applicable wire bundle diameter
(mm)

2.24 €

2 Disponible 6 jours 13.727.513.5≥ 70Ω/100MHzø3.5 à 4.5

3.43 €

2 Disponible 5 jours 20.135.520.4≥ 80Ω/100MHzø8.5 à 9.5

6.31 €

1 Disponible 6 jours 26.337.226.4≥ 120Ω/100MHzø9.5 à 10.5

7.73 €

1 Disponible 6 jours 29.136.329.4≥ 105Ω/100MHzø12.5 à 13.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Avec boîtier rond Features Couleur : Naturel / ignifuge : UL94 V-0 Specifications UL94V-0
Material Noyau de ferrite : Ferrite doux / boîtier : PA66

Assistance technique