Inscription
Configurer
  • Dimension (vertical)(mm)
  • Dimension (width)(mm)
  • Dimension (depth)(mm)
  • Dimensions (internal diameter/inside dimensions)(mm)
  • Dimension (outer diameter)(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Noyau à coupe basse (type μ élevé) TRMH

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Dimension (vertical)

    (mm)

    Dimension (width)

    (mm)

    Dimension (depth)

    (mm)

    Dimensions (internal diameter/inside dimensions)

    (mm)

    Dimension (outer diameter)

    (mm)

    Impedance

    Quantité minimale de commande
    16.9
    16.9
    16.8
    7.2
    16.9
    ≥ 18 (1MHz)
    3 pièces
    21
    21
    10.9
    9.2
    21
    ≥ 11 (1MHz)
    3 pièces
    25.9
    25.9
    12.8
    14.1
    25.9
    -
    2 pièces
    32.1
    32.1
    -
    19
    -
    -
    1 pièces
    39.1
    39.1
    13.9
    18
    39.1
    ≥ 11 (1MHz)
    1 pièces
    67.3
    67.3
    31.1
    36.6
    67.3
    ≥ 12 (1MHz)
    1 pièces
    75.8
    75.8
    21
    44.22
    75.76
    ≥ 6 (1MHz)
    1 pièces
    165.1
    165.1
    28.1
    87.9
    165.1
    ≥ 6 (1MHz)
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    1.64 €
    ( 1.95 € )
    5 jours ouvrables
    1.57 €
    ( 1.87 € )
    5 jours ouvrables
    2.42 €
    ( 2.88 € )
    5 jours ouvrables
    6.48 €
    ( 7.71 € )
    5 jours ouvrables
    9.02 €
    ( 10.73 € )
    5 jours ouvrables
    90.85 €
    ( 108.11 € )
    5 jours ouvrables
    41.33 €
    ( 49.18 € )
    5 jours ouvrables
    424.06 €
    ( 504.63 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Caractéristiques]
    ・ L'impédance est élevée, même dans les bandes de fréquence de 1MHz ou moins, et des contre-mesures efficaces contre le bruit peuvent être obtenues pour le transport du bruit à partir de 150kHz.
    ・ L'impédance peut être fortement amplifiée en augmentant le nombre de tours, et de meilleurs effets de suppression du bruit peuvent être attendus.
    ・ La surface du noyau est soumise à un revêtement en résine, empêchant le câble d'être rayé sur le bord du noyau.
    ・ Une grande variété de variations de taille est fournie. (ø7.2 à ø87.9)