Clip serre-câbles à verrouillage LWS-NS【100 pièces par conditionnement】

Clip serre-câbles à verrouillage LWS-NS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Le verrouillage sécurisé empêche toute libération accidentelle des faisceaux de câbles.

* Image du produit : Le produit à droite de la dernière rangée est le modèle LWS-NS.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LWS-2NS

Référence pièce
LWS-2NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.64 €

8.15 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon 66 Ton de couleur Naturel Méthode de montage Montage rapide
Dimension (verticale)(mm) 4 Dimension (largeur)(mm) 15.4 Dimension (profondeur)(mm) 26.1
Épaisseur de la plaque de montage(mm) 0.5 à 2.3 Trou de montage(mm) ø4.8 Remarque Produit certifié UL1565

Vous vous trouvez sur la page de Clip serre-câbles à verrouillage LWS-NS, le numéro d'article est le suivant: LWS-2NS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LWS-2NS.

Assistance technique