Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CG4 A210-600 FS2 V750D/2H |
CG4 A211-600 FS2 V750D/2H |
CG4 A220-600 FS2 V750D/2J |
CG4 A221-600 FS2 V750D/2J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Motif imprimé | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1/0/2 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 1/0/2 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1/2 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 1/2 |
Loading...
Type | Clé | Angle de commutation(°) | 1 x 60 | Courant de commutation (max.)(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | Angle de commutation 60° | Couleur de la coque / du bouton | Noir | Connexion (composants) | Vis |
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central | Type de commutateur (catégorie) | Interrupteur inverseur |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Motif imprimé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles