Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Nombre de broches | Alimentation (kW) | Taille de filetage | Compatible avec (détails) | Couleur de la coque / du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 85 | 90 | 3 | 5.5 | M20 | Presse-étoupe M20 | Noir | |
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 85 | 90 | 3 | 5.5 | M20 | Presse-étoupe M20 | Jaune | |
93.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 85 | 82 | 3 | 7.5 | M20 | Presse-étoupe M20 | Noir | |
93.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 85 | 82 | 3 | 7.5 | M20 | Presse-étoupe M20 | Jaune | |
141.61 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 100 | 93 | 6 | 7.5 | M25 | Presse-étoupe M25 | Noir | |
141.61 € | 1 | Disponible | 18 jours | 190 | 100 | 93 | 6 | - | M25 | Presse-étoupe M25 | Jaune | |
100.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 85 | 82 | 3 | 11 | M20 | Presse-étoupe M20 | Noir | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 190 | 100 | 93 | 3 | 15 | M25 | Presse-étoupe M25 | Noir | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 190 | 100 | 93 | 3 | 15 | M25 | Presse-étoupe M25 | Jaune | |
130.71 € | 1 | Disponible | 21 jours | 190 | 100 | 93 | 3 | 22 | M25 | Presse-étoupe M25 | Noir | |
130.71 € | 1 | Disponible | 21 jours | 190 | 100 | 93 | 3 | 22 | M25 | Presse-étoupe M25 | Jaune | |
224.08 € | 1 | Disponible | 22 jours | 250 | 145 | 107 | 6 | 22 | M40 | Presse-étoupe M40 | Noir | |
224.08 € | 1 | Disponible | 22 jours | 250 | 145 | 107 | 6 | - | M40 | Presse-étoupe M40 | Jaune | |
185.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 145 | 107 | 3 | 30 | M40 | Presse-étoupe M40 | Noir | |
202.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 250 | 145 | 107 | 3 | 37 | M40 | Presse-étoupe M40 | Jaune | |
694.15 € | 1 | Disponible | 21 jours | 560 | 280 | 180 | 3 | 45 | M50 | Presse-étoupe M50 | Noir | |
698.52 € | 1 | Disponible | 21 jours | 560 | 280 | 180 | 3 | 45 | M50 | Presse-étoupe M50 | Jaune | |
742.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 560 | 280 | 180 | 3 | 55 | M63 | Presse-étoupe M63 | Noir | |
742.24 € | 1 | Disponible | 21 jours | 560 | 280 | 180 | 3 | 55 | M63 | Presse-étoupe M63 | Jaune | |
814.39 € | 1 | Disponible | 18 jours | 560 | 280 | 180 | 3 | 90 | M63 | Presse-étoupe M63 | Jaune |
Loading...
Angle de commutation(°) | 1 x 90 | Motif imprimé | 0/1 | Type de contact | 1 disjoncteur |
---|---|---|---|---|---|
Type (divers) | En position 0 verrouillable | Connexion (composants) | Vis | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
Type de montage | Structure | Fonctions de commutation | Verrouillable | Type de commutateur (catégorie) | Déconnecteur |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Nombre de broches
Alimentation(kW)
Taille de filetage
Compatible avec (détails)
Couleur de la coque / du bouton
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles