Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CG4 A210-600 FS2 |
CG4 A210-621 FS2 |
CG4 A211-600 FS2 |
CG4 A211-621 FS2 |
CG4 A212-621 FS2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Motif imprimé | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1/0/2 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | 1 | Manuel/0/Auto | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 1/0/2 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Manuel/0/Auto | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Manuel/0/Auto |
Loading...
Type | Bascule | Dimension vertical(mm) | 30 | Dimension width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de commutation(°) | 2 x 60 | Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Couleur de la coque / du bouton | Noir |
Connexion (composants) | Plug & Clip | Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central |
Type de commutateur (catégorie) | Interrupteur d'isolement |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Motif imprimé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles