Interrupteur d'isolement 20A 1 x 60°

Interrupteur d'isolement 20A 1 x 60°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH10 A200-600 FT2 V750D/3H
CH10 A201-600 FT2
CH10 A202-600 FT2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Nombre de broches Type (divers) Connexion (composants)

47.68 €

1 Disponible 3 jours Clé1Angle de commutation 60°Vis

27.85 €

1 Disponible 3 jours Bascule2Interrupteur d'arrêtPlug & Clip

32.15 €

1 Disponible 22 jours Bascule3Interrupteur d'arrêtPlug & Clip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de commutation(°) 1 x 60 Courant de commutation (max.)(A) 20 Motif imprimé 0/1
Couleur de la coque / du bouton Noir Fonctions (interrupteurs) verrou Type de montage Verrouillage central
Type de commutateur (catégorie) Interrupteur d'isolement

Assistance technique