Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CG4 A231-600 FS2 |
CG4 A241-600 FS2 |
CG4 A251-600 FS2 |
CG4 A261-600 FS2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Motif imprimé | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 1/2/3/4 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 0/1/2/3 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 1/2/3/4 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 22 jours | 2 | 0/1/2/3 |
Loading...
Type | Bascule | Dimension vertical(mm) | 30 | Dimension width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Angle de commutation(°) | 3 x 60 | Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Type (divers) | Commutateur à galette |
Couleur de la coque / du bouton | Noir | Connexion (composants) | Plug & Clip | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
Type de montage | Verrouillage central | Type de commutateur (catégorie) | Contacteur pas à pas |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Motif imprimé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles