Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CH10 A241-600 FT2 |
CH10 A261-600 FT2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 |
Loading...
Type | Bascule | Angle de commutation(°) | 3 x 40 | Courant de commutation (max.)(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Motif imprimé | 0/1/2/3 | Type (divers) | Commutateur à galette | Couleur de la coque / du bouton | Noir |
Connexion (composants) | Plug & Clip | Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type de montage | Verrouillage central |
Type de commutateur (catégorie) | Contacteur pas à pas |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles