Cordon à double extrémité, femelle, M8x1, droit, mâle, M8x1, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8044002
8044017
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches (RJ)

17.99 €

1 Disponible 3 jours 3

19.16 €

1 Disponible 3 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Longueur du câble(m) 2 Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -30 Type de filetage côté connexion M8 Couleur de câble Noir
Codage A Type de connecteur Prise femelle Connecteur standard Connecteur de capteur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M8, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab)
Surface de contact Plaqué or Matériau de contact CuSn Type de joint À visser

Assistance technique