Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre d'alésage(mm) | 5.75 | Température max.(°C) | +90 | Température min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M8 | Couleur de câble | Noir | Codage | A |
Type de connecteur | Fiche mâle | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion (composants) | Soudage |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M8, intégrée | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Surface de contact | Plaqué or | Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches (RJ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles