Cordon à une extrémité, mâle, M8x1, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8043754

Référence pièce
8043754
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Longueur du câble(m) 2 Nombre de broches (RJ) 3
Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -30 Type de filetage côté connexion M8
Couleur de câble Noir Codage A Type de connecteur Fiche mâle
Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (pré-fab) Surface de contact Plaqué or
Matériau de contact CuSn Type de joint À visser

Vous vous trouvez sur la page de Cordon à une extrémité, mâle, M8x1, droit, le numéro d'article est le suivant: 8043754.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8043754.

Assistance technique