Profibus I-Net M12 pour fiche mâle d'assemblage sur site, droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42-100001
42-100002
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (divers)

25.55 €

1 Disponible 3 jours Broche 180°

27.85 €

1 Disponible 3 jours Bague 180°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wire connection method Sertissage enfichable Connection direction droit AWG 22
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Nombre de broches (RJ) 2
Tension de fonctionnement(Vdc) 32 Courant de service(A) 4 Type de filetage côté connexion M12
Codage B Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche mâle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique