Adaptateur de connecteur mâle métallique de Profibus I-Net, Terminateur

Adaptateur de connecteur mâle métallique de Profibus I-Net, Terminateur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40-1392122

Référence pièce
40-1392122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.24 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -20 Nombre de broches (RJ) 9
Type de filetage côté connexion M12 Type (divers) 90° compact avec interface de programmation Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connecteur D-SUB
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Terminateur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1 Matériau (détails) Boîtier métallique moulé en zinc
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur + interface programmateur

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de connecteur mâle métallique de Profibus I-Net, Terminateur, le numéro d'article est le suivant: 40-1392122.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40-1392122.

Assistance technique