Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1505F
Finished outer diameter(mm) | 6.15 | Shield | Oui | Sheath (outer coating) color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 22 | Type de câble | 1505F-SW | Disposition d'âme(mm) | 1 x 0.80 |
Section transversale(mm) | 0.8 | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.50 | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 1 x 0.50mm² |
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -35 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +75 |
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -35 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 | Type (divers) | RG-59/U |
Type de câble (catégorie) | Câble AV | Caractéristiques de câble | Flexible | Diélectrique | FHDPE |
Vendu au mètre | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble vidéo 1505F, le numéro d'article est le suivant: 1505F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1505F.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles