Câble réseau CAT 5e SF / UTP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70008PU.00305

Référence pièce
70008PU.00305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Structure du blindage Blindé・STP Détails du blindage Blindage double couche
Diamètre extérieur du câble(mm) 4,0 à 4.9 AWG max. 22 Section transversale (chaque noyau) (partie 1)(mm²) 0.36
Section transversale (d'après le numéro du noyau) (partie 1 + 2) 2 x 2 x 0.36mm² Nombre de dérivations (partie 1)(x) 4 Type de câble (catégorie) Câble réseau
Caractéristiques du câble noyau flexible Câblage à paires torsadées (partie 1) Oui (1) Vendu au mètre Oui
Sans halogène Non Diamètre extérieur(mm) 4.30 Matériau d'isolation PVC

Vous vous trouvez sur la page de Câble réseau CAT 5e SF / UTP, le numéro d'article est le suivant: 70008PU.00305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70008PU.00305.

Assistance technique