Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3105A.00152 |
3106A 010500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finished outer diameter (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Caractéristiques de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.21 | 2 x 0.36mm² | 2 | Blindage à feuille métallique | ||
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | 3 x 0.36mm² | 3 | Résistant aux UV |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Noir | AWG max. | 22 | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.36 |
---|---|---|---|---|---|
Type de câble (catégorie) | Câble de données | Vendu au mètre | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Finished outer diameter(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Caractéristiques de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles