Câbles d'instrumentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8618 060U500
8760NH.00305
8761.00U305
8762NH.00305
8770.00U152
8772.00U152
9744 060U500
9746 060500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finished outer diameter
(mm)
Shield Insulation body materials AWG max. Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)
(°C)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)
(x)
Caractéristiques de câble Câblage torsadé par paire (partie 1)

16.93 €

1 Disponible 3 jours 8.31Oui-161.233 x 1.23mm²+80-203Blindage-

8.40 €

1 Disponible 3 jours 5.64OuiPE180.812 x 0.81mm²--2Blindage-

5.75 €

1 Disponible 3 jours 4.45Oui-220.352 x 0.35mm²+60-202Blindage-

9.45 €

1 Disponible 3 jours 5.18OuiPE200.562 x 0.56mm²--2Blindage-

11.61 €

1 Disponible 3 jours 6.25Oui-180.813 x 0.81mm²+60-203Blindage-

8.40 €

1 Disponible 3 jours 5.54Oui-200.563 x 0.56mm²+60-203Blindage-

6.84 €

1 Disponible 3 jours 5.92Non-220.352 x 2 x 0.35mm²+80-204-Oui (1)

14.81 €

1 Disponible 3 jours 7.14Non-220.354 x 2 x 0.35mm²+80-208-Oui (1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câble (catégorie) Fil d'instrumentation Sans halogène Non Vendu au mètre Oui

Assistance technique