Câble audio MSR, blindé et torsadé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8723

Référence pièce
8723
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finished outer diameter(mm) 4.27 Shield Oui Type de câble Coaxial 8723
Résistance d'âme(Ω) 45 Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.32 Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 2 x 0.32mm²
Disposition 2 x 2 x 0.352mm Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +60 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -30
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +60 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -30 Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2
Type 8723 Disposition d'âme(mm) 4 x 0.35 Type de câble (catégorie) Câble combiné
Caractéristiques de câble Blindage commun Sans halogène Non Matériau (détails) PVC
Vendu au mètre Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble audio MSR, blindé et torsadé, le numéro d'article est le suivant: 8723.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8723.

Assistance technique