Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7987R
Finished outer diameter(mm) | 4.9 | Shield | Non | Sheath (outer coating) color | Noisette |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) material | Polyoléfine | AWG max. | 24 | Type de câble | 7987R |
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.20 | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 8 x 0.20mm² | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +75 |
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +75 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 |
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 8 | Type | 7987R | Type de câble (catégorie) | Câble AV |
Sans halogène | Non | Domaines d'utilisation | Vidéo et sécurité | Vendu au mètre | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble audio/vidéo Nano Skew™, le numéro d'article est le suivant: 7987R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7987R.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles