Câble pour haut-parleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8442 060U500
8471NH.00305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finished outer diameter
(mm)
AWG max. Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)

3.93 €

1 Disponible 3 jours 4.32220.352 x 0.35mm²+60

11.61 €

1 Disponible 3 jours 6.45161.232 x 1.23mm²+80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shield Non Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -20 Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2
Type de câble (catégorie) Câble pour haut-parleur Sans halogène Non Vendu au mètre Oui

Assistance technique