Câble Twinax 9463

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9463NH.00305

Référence pièce
9463NH.00305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finished outer diameter(mm) 6.35 Sheath (outer coating) color Bleu AWG max. 20
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.56 Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 2 x 0.56mm² Plage de températures max. (installation fixe)(°C) -45
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) +80 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) -15 Plage de températures min. (installation flexible)(°C) +80
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2 Type de câble (catégorie) Câble de données Caractéristiques de câble Blindage à feuille métallique
Sans halogène Oui Vendu au mètre Oui

Assistance technique