Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11778 |
11779 |
11783 |
11867 |
11868 |
11871 |
11872 |
43699 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (m) | Nb. de broches (RJ) | Type de filetage côté connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 3 | M12 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.50 | 3 | M12 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 3 | M12 | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | 4 | M12 | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | 4 | M12 | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | 4 | M12 | |
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 4 | M12 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.60 | 3 | M8 |
Loading...
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Couleur | Orange | Type de connecteur | Connecteur femelle, angle droit |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, angle droit | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, angle droit |
Matériau de contact | CuSn | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | + témoin lumineux de statut |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué) | Couleur de câble | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(m)
Nb. de broches (RJ)
Type de filetage côté connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles