Câble de données de capteur / actionneur (préfabriqué), fiche mâle M12 droite

Câble de données de capteur / actionneur (préfabriqué), fiche mâle M12 droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10970
10971
18314
30602
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)

24.48 €

1 Disponible 3 jours 3

34.28 €

1 Disponible 3 jours 5

52.03 €

1 Disponible 3 jours 10

19.16 €

1 Disponible 3 jours 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +80 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V) 60 Nb. de broches (RJ) 5 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Couleur Noir Type de connecteur Fiche mâle, droite
Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M12, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Matériau de contact CuSn Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Sans halogène Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfabriqué) Couleur de câble Noir

Assistance technique