Câble de données de capteur / actionneur, prise femelle M12 droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10985

Référence pièce
10985
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +80 Nb. de broches (RJ) 5
Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Couleur Noir
Type de connecteur Prise femelle, droite Connecteur standard Connecteur de capteur Connexion (composants) Connecteur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Matériau de contact CuZn
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Sans halogène Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Câble de données de capteur / actionneur, prise femelle M12 droite, le numéro d'article est le suivant: 10985.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10985.

Assistance technique