Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
631344-BP
Consommation de courant(mA) | 20 | Poids(g) | 218 | Alimentation électrique (détails) | 230V/AC, bloc 9V |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de lecture | CAT II 250V | Entrée de l'appareil | Fiche PG | Type de localisateur de câbles (catégorie) | Localisateur de fusible |
Affichage (détails) | Visuel/sonore |
Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de fusibles MS-20 SF, le numéro d'article est le suivant: 631344-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 631344-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles