Fusible de multimètre FF-10A-1038

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1665552-BP

Référence pièce
1665552-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated Voltage(V) 1000 Rated Current(A) 10 Breaking capacity(kA) 33000
Representative Standard UL Type de fusible (catégorie) Fusible de multimètre Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Fusible de multimètre FF-10A-1038, le numéro d'article est le suivant: 1665552-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1665552-BP.

Assistance technique