Multimètre portable AT-200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
121502-BP
1237782-BP
1241299-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Service d'étalonnage Étalonné à
-

89.32 €

1 Disponible 4 jours -Normes du fabricant (pas de certificat)

157.27 €

1 Disponible 9 jours 5 valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes ISO

191.75 €

1 Disponible 14 jours 10 Valeurs d'étalonnage par zone ; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacité, fréquence, températureNormes DakkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(mA) 10 Plage de lecture AC 0.1µA - 10
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 0.1 Plage de lecture A DC (max.)(A) 10 Plage de lecture DC 0.1µA - 10
Résistance AC(kΩ/V) 10 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(V) 0.1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(mV) 0.1 Précision de base(%) 0.5
Précision de base (+/-)(%) 0.8 Résistance DC(kΩ/V) 10 Affichage (comptages) 4000
Affichages (type, taille, résolution) 4000 comptages Plage de fréquence(Hz) 50Hz - 400Hz Plage de lecture de fréquence(MHz) 1MHz - 10
Taille du produit (hauteur)(mm) 146 Taille du produit (largeur)(mm) 66 Plage de lecture - capacité(mF) 0.01nF -100
Plage de lecture - résistance 0.1Ω - 40 Plage de lecture - température(°C) -20 à +760ºC Plage de lecture de la température (max.)(°C) +760
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -20 Poids(g) 220 Catégorie de lecture CAT III 600V
Alimentation électrique (détails) Pack de batteries 9V Mesure de la tension AC/DC Lecture du courant AC/DC
Affichage (détails) Numérique Interfaces aucun Type de mesure Moyenne
Caractéristiques du multimètre Test de véhicule Type de multimètre (catégorie) Multimètre portable

Assistance technique