Section supérieure du boîtier de connecteur industriel, verrouillage

Section supérieure du boîtier de connecteur industriel, verrouillage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
76.372.0729.0
76.372.0736.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø de serrage
(mm)
Ø de borne (max.)
(mm)
Taille de filetage Fonctions de connecteur

7.88 €

1 Disponible 3 jours 6.513.5PG11Entrée de câble (droite)

10.56 €

1 Disponible 3 jours 314.5M20Renfort longitudinal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +120 Température min.(°C) -40 Tension(V AC) V, AC.
Cycles d'actionnement (activations) 500 Indice IP IP54 Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Partie supérieure du boîtier Série (connecteurs de base) MIN
Type (divers) Partie supérieure du boîtier, verrouillage

Assistance technique