• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateur de pince ampèremétrique AC VC-510

Adaptateur de pince ampèremétrique AC VC-510
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 122376-BP

Marque: VOLTCRAFT

Prix: 34.28

Délai de livraison: 3 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

122376-BP

Référence pièce
122376-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
-

34.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 400 Plage de lecture A AC (min.)(A) 0 Précision de base(%) ±2.5
Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 30 Taille du produit (hauteur)(mm) 37 Taille du produit (longueur)(mm) 149
Taille du produit (largeur)(mm) 63 Résolution(A) 1mV = 1 Poids(g) 220
Alimentation électrique (détails) 2 piles AAA Catégorie de lecture CAT III 600V Lecture du courant AC
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Type d'adaptateur de pince ampèremétrique (catégorie) Adaptateur de pince multimètre

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de pince ampèremétrique AC VC-510, le numéro d'article est le suivant: 122376-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 122376-BP.

Assistance technique